Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2604 - ROSIER TOPSY TURVY (R) 'Wekcocbeb' cov
Nomenclature
VEGECAD - 2604 - ROSA TOPSY TURVY (R) 'Wekcocbeb' cov - C2/3L
LNBE
Nom Scientifique
ROSA TOPSY TURVY (R) 'Wekcocbeb' cov
LNB
Nom Commun
Rosier Topsy Turvy
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs groupées rouge-blanc parfumé et remontant
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Tailler modérément en fin d'hiver. Rajeunir si nécessaire en taillant de moitié.
COMM
Commentaire
Editeur : Primavera - Sunflor® Rosier à fleurs groupées, ramifié et compact en boule fleurie jusquau sol. Précoce et très remontant jusquaux gelées, bien rustique et sain. Produit de très nombreuses fleurs aux 10 à 15 pétales ondulés rouge à revers blanc argenté. Les boutons floraux sont joliment turbinés. Feuillage vert foncé brillant, jeunes pousses rouges. Excellent en pot. Hauteur et largeur : 0,5-0,7m. Prix des journalistes au concours de la roseraie Parisienne de Bagatelle en 2006.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Carruth (US) 2006