Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2605 - ROSIER ANISADE (R) 'Wekvossutono' cov
Nomenclature
VEGECAD - 2605 - ROSA ANISADE (R) 'Wekvossutono' cov - C2/3L
LNBE
Nom Scientifique
ROSA ANISADE (R) 'Wekvossutono' cov
LNB
Nom Commun
Rosier Anisade=Julia Child
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs groupées doubles parfumées orangées
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver, tailler à 15-20 cm du sol.Coupez les fleurs fanées pour favoriser la remontée à fleur.Arroser abondamment, la première année.
COMM
Commentaire
Editeur : Primavera - Sunflor® Gamme Pop Roses® Fleurissez autrement ! Magnifique rosier arbustif bien remontant au port bien arrondi, buissonnant, assez compacte. Fleurs jaune doré au parfum intense, épicé sucré et liquoreux, aux accents de réglisse. Plus de 35 pétales. Variété très saine au feuillage vert foncé brillant. Hauteur : 0,8-1m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Tom Carruth (US) 2006