Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2670 - CERCIS canadensis RED FORCE (R) 'Minrouge3' cov
Nomenclature
VEGECAD - 2670 - CERCIS canadensis RED FORCE (R) 'Minrouge3' cov - Tige Motte 6/8
LNBE
Nom Scientifique
CERCIS canadensis RED FORCE (R) 'Minrouge3' cov
LNB
Nom Commun
Gainier du Canada RED FORCE (R)
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Pourpre
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Vigoureux, idéal pour la conduite en tige, superbe
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
BAC
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
Courte en fin d'hiver si nécessaire
COMM
Commentaire
Création Minier diffusée en 2010. Floraison en Avril-Mai. Hauteur : 3-6m. Largeur : 2-3m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur pépinières Minier (F)