Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2700 - MALUS 'COMTESSE DE PARIS'
Nomenclature
VEGECAD - 2700 - MALUS 'COMTESSE DE PARIS' - C7/10L 100/125
LNBE
Nom Scientifique
MALUS 'COMTESSE DE PARIS'
LNB
Nom Commun
Pommier d'ornement Comtesse de Paris
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Abondants fruits jaune orange en automne
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
jaune
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation et d'équilibre en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Superbe petit arbre. Très florifère et fructifère.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Hennebelle (F)