Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
271 - CERCIDIPHYLLUM japonicum 'PENDULUM'
Nomenclature
VEGECAD - 271 - CERCIDIPHYLLUM japonicum 'PENDULUM' - Tige Motte 10/12
LNBE
Nom Scientifique
CERCIDIPHYLLUM japonicum 'PENDULUM'
LNB
Nom Commun
Arbre au caramel pleureur
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
pleureur, retombant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuillage jaune à rouge feu en automne, pleureur
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Superbe petit arbre retombant avec élégance. Le feuillage qui se décompose au sol en automne, dégage un fort parfum de caramel. Très agréable !
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; introduit du japon en Europe vers 1970