Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2721-1102/326-000 bis 2721-1116/326-000 - 1-Leiter-Federleiste, Hebel, Push-in CAGE CLAMP®, 2,5 mm², Rastermaß 5 mm, 100% fehlsteckgeschützt, lichtgrau
Stückliste
2721-1106/326-000
BESTNR
Bestell-Nr.
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.2 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
24 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
10 - 11 mm
SPANNUNG
Spannung
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
16 A
RM
Rastermaß
5.00 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
15.00 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
25.60 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
FARBE
Farbe
lichtgrau
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-03-09
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-03-09