Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
278 - CORNUS mas
Nomenclature
VEGECAD - 278 - CORNUS mas - C2/3L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
CORNUS mas
LNB
Nom Commun
Cornouiller mâle
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Abondantes fleurs jaune d'or en fin d'hiver
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
fin hiver, début de printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE CHAMPETRE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Après floraison, si nécessaire
COMM
Commentaire
Belle arbuste vigoureux à floraison abondante très précoce. Plante mellifère très rustique, facile de culture. Fruits rouges comestibles appelés cornouilles, excellent en confitures.
ORGGEO
Origine Géographique
Europe