Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
280-990 - Borna de paso para 4 conductores, 2,5 mm², Apropiado para aplicaciones Ex e II, Soportes de marcaje laterales, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5, CAGE CLAMP®
Lista de materiales
280-990
BESTNR
Item-No.
280-990
AAU733
Designación
Borna de paso para 4 conductores, 2.5 mm², 22 A, gris claro
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
NENNQUER
Sección nominal
2.50 mm²
EINDRAEHTIG
Conductor rígido
0.08 - 2.5 mm²
EINDRAEHTDIREKT
Conductor rígido, directamente enchufable
mm²
FEINDRAEHTIG
Conductor flexible
0.08 - 2.5 mm²
FEINDRAEHTHUELS
Conductor flexible con puntera con camisa de plástico
mm²
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 9 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
4
ANZAHLPOTENTIAL
Número total de los potenciales
1
BAC137
Ancho de la dimensión de trama
5.00 mm
BAC476
Altura de montaje más baja posible
28.00 mm
BAA018
Longitud
73.00 mm
BAG640
Tipo de montaje
Riel de perfil de sombrero TH35
BAA351
Color
gris claro
GEWICHT
Peso
8.316 g
BAC487
Material del cuerpo aislante
Poliamida
BAH005
Tensión de dimensionamiento
V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
kV
AAB500
Corriente nominal
22.00 A
UEBERSPANNUNG
Categoría de sobretensión
III
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
AAO663
GTIN
4044918391450
AAD931
número de Aduanas
85369010000
URSPRUNG
país de origen
DE
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
AAO677
Nombre del fabricante
WAGO
AAO676
Número de artículo del fabricante
280-990
AAW338
Designación de producto del fabricante
Borna de paso para 4 conductores
AAU734
Descripción del producto del fabricante
Borna de paso para 4 conductores, 2,5 mm², Apropiado para aplicaciones Ex e II, Soportes de marcaje laterales, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5, CAGE CLAMP®
AAB940
sección mínima de conductor conectable (trenzado)
0.08 mm²
AAB789
sección transversal máxima de conductor conectable (trenzado)
2.50 mm²
BAC740
sección mínima de conductor conectable (sólido)
0.08 mm²
BAC677
Sección máx. de conductor conectable (sólido)
2.50 mm²
BAC739
sección mínima de conductor conectable (trenzado fino sin puntera)
0.08 mm²
BAC676
Sección máx. de conductor conectable (trenzado fino sin puntera)
2.50 mm²
AAB937
Sección min. de conductor conectable (trenzado fino con puntera)
mm²
AAB787
Sección máx. de conductor conectable (trenzado fino con puntera)
2.50 mm²
AAP403
Número de puntos de sujeción por piso
4
AAP530
Número de pisos
1
BAD123
Pisos puenteados internamente
Nein
BAC034
Tipo de conexión de eléctrica 1
conexión de resorte de tensión
BAC375
Tipo de conexión de eléctrica 2
conexión de resorte de tensión
BAC140
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94
V0
AAC820
temperatura mínima de funcionamiento
-60 °C
AAC821
temperatura máxima de funcionamiento
105 °C
BAD124
Ejecución a prueba de explosión EEx e
Ja
BAD774
Placa de cierre necesaria
Ja
AAQ326
dirección de enlace adicional
https://www.wago.com/280-990
AAS575
Pérdida de potencia por polo, dependiente de la corriente [Pvip]
0.644 W
AAS574
Corriente nominal [In] para especificar la pérdida de potencia
22.000 A
FEINMINAWG
AWG de trenzado fino min.
28
FEINMAXAWG
AWG de trenzado fino máx.
12
ABISOMIN
min. Longitud de pelado
8.00 mm
ABISOMAX
max. Longitud de pelado
9.00 mm
SYMBOL
Terminal de nombre de símbolo