Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2813 - PHOTINIA x fraseri 'RED SELECT'
Nomenclature
VEGECAD - 2813 - PHOTINIA x fraseri 'RED SELECT' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
PHOTINIA x fraseri 'RED SELECT'
LNB
Nom Commun
Photinia hybride Red Select
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Rouge
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Jeunes pousses rouge fonce, puis vert pourpre
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
En été
COMM
Commentaire
Supporte le calcaire. Plus vigoureux et feuillage plus large que Red Robin. Fleurs blanches en Mai. Les jeunes pousses rouge foncé deviennent vertes à maturité. Belle effet au printemps, décoratif toute lannée.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole