Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2818 - CEANOTHUS MARIE ROSE (R) 'Minmarose'
Nomenclature
VEGECAD - 2818 - CEANOTHUS MARIE ROSE (R) 'Minmarose' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
CEANOTHUS MARIE ROSE (R) 'Minmarose'
LNB
Nom Commun
Céanothe Marie Rose
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Floraison rose intense en été, plante compacte
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Courte en fin d'hiver, et éventuellement, taille légère après la floraison.
COMM
Commentaire
Création Minier diffusée en 2006. Port compact érigé, beau feuillage brillant contrastant avec les rameaux de couleur pourpre. Nombreuses panicules de fleurs rose foncé de 7 à 10cm en Juin-Juillet, puis en Septembre-Octobre, suivies de petits fruits rouge foncè brillant. Plante rustique et saine. Amélioration de la Ceanothe x pallidus Marie Simon.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Pépinières Minier (F) 2006