Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
282-133 - 2-przewodowa złączka przelotowa, 6 mm², z możliwością pomiaru, do wtyku pomiarowego Ø 4 mm, odpowiadająca kształtem 2-przewodowej złączce rozłączalnej, boczne otwory na oznaczniki, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
282-133
BESTNR
Nr zamówienia.
282-133
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.2 - 6 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 10 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
12 - 13 mm
SPANNUNG
Measured voltage
400 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
41 A
HOEHE
wysokość
37.00 mm
BREITE
szerokość
8.00 mm
TIEFE
głębokość
87.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
grau
GEWICHT
masa
18.986 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-20