Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2820 - CUPRESSOCYPARIS leylandii 'TYPE 2001'
Nomenclature
VEGECAD - 2820 - CUPRESSOCYPARIS leylandii 'TYPE 2001' - C2/3L 60/80
LNBE
Nom Scientifique
CUPRESSOCYPARIS leylandii 'TYPE 2001'
LNB
Nom Commun
Cyprès de Leyland 2001
LFAM
Famille
Conifères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
fastigié, columnaire
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Port conique, feuilles vertes, pour haie haute
LTAR
Type de Tarif
Prix Faible
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
pas de floraison
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
HAIE
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
TOPIAIRE
CONSEIL
Conseil
De formation
COMM
Commentaire
Amélioration du Leyland classique, plus ramifié et compact. Très vigoureux, Croissance très rapide. Plante de haie très populaire de par sa grande rapidité de pousse et sa résistance à la sécheresse, aux embruns. Tous sols sauf détrempés ou trop calcaires.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu par Van den Dool (NL)