Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2822 - CHAENOMELES x superba 'RED JOY'
Nomenclature
VEGECAD - 2822 - CHAENOMELES x superba 'RED JOY' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
CHAENOMELES x superba 'RED JOY'
LNB
Nom Commun
Cognassier du Japon RED JOY
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Orange
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Forme originale des fleurs rouges et des pousses
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
jaune
LPFL
Période de Floraison
fin hiver, début de printemps
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE
CONSEIL
Conseil
Aucune taille ne s'impose les premières années, taille d'équilibre par la suite.
COMM
Commentaire
Petite plante élégante à la floraison tres précoce. Cultivar intéressant pour la fleur coupée.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole