Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2827 - PHORMIUM cookianum 'CREAM DELIGHT'
Nomenclature
VEGECAD - 2827 - PHORMIUM cookianum 'CREAM DELIGHT' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
PHORMIUM cookianum 'CREAM DELIGHT'
LNB
Nom Commun
Lin de Nouvelle-Zélande Cream Delight
LFAM
Famille
Plantes de Climat Doux
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
touffe
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuillage persistant blanc crème bordé de vert
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
BAC
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire si ce n'est nettoyer en fin d'hiver.
COMM
Commentaire
à planter en situation abritée et sol drainant.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole