Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2841 - CERCIS canadensis 'ROYAL WHITE'
Nomenclature
VEGECAD - 2841 - CERCIS canadensis 'ROYAL WHITE' - C7/10L 80/100
LNBE
Nom Scientifique
CERCIS canadensis 'ROYAL WHITE'
LNB
Nom Commun
Gainier du Canada Royal White
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs blanches au printemps, feuilles cordiformes
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE
CONSEIL
Conseil
après floraison, si nécessaire
COMM
Commentaire
Croissance assez lente Atteint 5 m
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole