Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
285 - CORYLUS avellana
Nomenclature
VEGECAD - 285 - CORYLUS avellana - C4/5L 60/80
LNBE
Nom Scientifique
CORYLUS avellana
LNB
Nom Commun
Noisetier, Coudrier
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs en chatons jaune d'or en hiver, noisettes
LTAR
Type de Tarif
Prix Faible
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
hiver
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE CHAMPETRE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver, si nécessaire
COMM
Commentaire
Arbuste vigoureux et rustique, facile de culture. Sétend par rejets (Drageonne). Plante mellifère.
ORGGEO
Origine Géographique
Europe