Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2859 - CAMELLIA japonica 'BRUSHFIELD'S YELLOW'
Nomenclature
VEGECAD - 2859 - CAMELLIA japonica 'BRUSHFIELD'S YELLOW' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
CAMELLIA japonica 'BRUSHFIELD'S YELLOW'
LNB
Nom Commun
Camélia du Japon Brushfield's Yellow
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs péoniformes jaune et crème au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Après la floraison, si nécessaire.
COMM
Commentaire
Belle plante vigoureuse et compacte assez colonnaire. Fleurs blanches à crème à forme danémone au coeur double teinté de jaune entre Février et Avril. Le bouquet central, composé détamines pétaloides, est du plus bel effet. Feuillage vert foncé. Variété très proche de Gwenneth Morey. Synonyme en Chine : Huangziuqiu
ORGGEO
Origine Géographique
Hort; obt. keith Brushfield (Australie) avant 1970