Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
287 - CORYLUS maxima 'PURPUREA'
Nomenclature
VEGECAD - 287 - CORYLUS maxima 'PURPUREA' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
CORYLUS maxima 'PURPUREA'
LNB
Nom Commun
Noisetier pourpre de Lombardie
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Pourpre
LCFE
Couleur des Fleurs
Pourpre
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuillage caduc pourpre
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
hiver
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE CHAMPETRE
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver, si nécessaire
COMM
Commentaire
Arbuste vigoureux et rustique, facile de culture. Sétend par rejets (Drageonne). Plante mellifère.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole