Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2874 - CHAENOMELES x superba 'TEXAS SCARLET'
Nomenclature
VEGECAD - 2874 - CHAENOMELES x superba 'TEXAS SCARLET' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
CHAENOMELES x superba 'TEXAS SCARLET'
LNB
Nom Commun
Cognassier du Japon Texas Scarlet
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Floraison rouge vif au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE
CONSEIL
Conseil
Après floraison, si nécessaire
COMM
Commentaire
Buisson arrondi à végétation souple. Floraison simple rouge vif lumineux en Avril-Mai.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu aux Etats Unis