Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
288-800 - Fuente de alimentación constante, Tensión de entrada 24V AC, Tensión de salida 24V DC, Corriente de salida 3A, con zócalo de montaje
Lista de materiales
288-800 HI
BESTNR
Item-No.
288-800
BEZEICHNUNG
Designación
Fuente de alimentación constante, 2.5 mm²
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
HOEHE
Altura
85.00 mm
BREITE
Ancho
140.00 mm
TIEFE
Profundidad
44.00 mm
FARBE
Color
gris
GEWICHT
Peso
198.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-07-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-07-01