Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
288 - COTINUS coggygria
Nomenclature
VEGECAD - 288 - COTINUS coggygria - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
COTINUS coggygria
LNB
Nom Commun
Arbre à perruques
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs roses en été, feuillage feu en automne
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
calcaire
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver, supprimer environ la moitié de la longueur des rameaux.
COMM
Commentaire
Buisson à tiges érigées légèrement retombantes aux extrémités, vigoureuses. Nombreuses grappes de fleurs rose pourpré en Juin-Juillet, soyeuses jusquà Octobre. Beau feuillage arrondi vert bleuté prenant de superbes teintes jaune et rouge vermillon en automne. Tolère bien le calcaire, le sec. Hauteur : 3-5m Largeur : 2-4m
ORGGEO
Origine Géographique
du Sud-Est de l'Europe à la Chine