Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
289-585 - Módulo de transmisión, Sub-Min-D, Conector macho, 9 polos, Contraconector con conexión soldadura, Dirección de enchufe vertical, Bornas para placas de circuito impreso, 2 líneas, con zócalo de montaje, para conexión de apantallamiento
Lista de materiales
289-585
BESTNR
Item-No.
289-585
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
5 - 6 mm
HOEHE
Altura
34.00 mm
BREITE
Ancho
38.50 mm
TIEFE
Profundidad
85.00 mm
GEWICHT
Peso
47.490 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-52