Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
289 - COTINUS 'GRACE'
Nomenclature
VEGECAD - 289 - COTINUS 'GRACE' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
COTINUS 'GRACE'
LNB
Nom Commun
Arbre à perruques Grace
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Pourpre
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs roses en été, superbe feuillage orangé
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
calcaire
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver, supprimer environ la moitié de la longueur des rameaux.
COMM
Commentaire
Remarquable par les tons chauds de son feuillage. Buisson à tiges érigées très vigoureuses. Nombreuses grappes de fleurs rose pourpré en Juin-Juillet, soyeuses jusquà Octobre. Superbe feuillage arrondi, bronze lumineux au printemps, pourpré en été puis rouge orangé éclatant en automne. Tolère bien le calcaire, le sec.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu par Hillier