Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
29 - ACTINIDIA chinensis (male)
Nomenclature
VEGECAD - 29 - ACTINIDIA chinensis (male) - C2/3L 60/80
LNBE
Nom Scientifique
ACTINIDIA chinensis (male)
LNB
Nom Commun
Kiwi , souris végétale, groseille de Chine
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
grimpant
LCFLE
Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Pied pollinisateur, ne fructifiant pas
LTAR
Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver pour équilibrer
COMM
Informations
Planter un pied mâle pour 6 à 7 femelles. Rameaux couverts d'un duvet rougeâtre. Fleurs blanches parfumées tirant sur le jaune en fin de floraison, un peu plus petites que celles des plans femelle. Préfère un sol riche et frais, non calcaire, drainé. Le premier à mentionner cette plante fut Robert Fortune (GB), en 1847. La plante fut introduite en 1900 par Ernest H. Wilson depuis Hupeh (Chine).
ORGGEO
Origine Géographique
Chine ; Japon