Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2914 - MAGNOLIA denudata FESTIROSE (R) 'Minfor'
Nomenclature
VEGECAD - 2914 - MAGNOLIA denudata FESTIROSE (R) 'Minfor' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
MAGNOLIA denudata FESTIROSE (R) 'Minfor'
LNB
Nom Commun
Magnolia Festirose
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Nombreuses fleurs élégantes, roses en tulipes
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
rose
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation si nécessaire après la floraison.
COMM
Commentaire
Edition par Minier en 2010. Boutons floraux couverts de poils gris. Fleurs de 10 à 15 cm, dréssées en tulipes rose tendre en Mars-Avril. Port arrondi à branches étalées. Hauteur maximale 8 à 10m - Largeur 4 à 5m
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; sélectionné par Minier (F) 1998