Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
292 - COTINUS coggygria 'RUBRIFOLIUS'
Nomenclature
VEGECAD - 292 - COTINUS coggygria 'RUBRIFOLIUS' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
COTINUS coggygria 'RUBRIFOLIUS'
LNB
Nom Commun
Arbre à perruques à feuilles rouges
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Pourpre
LCFE
Couleur des Fleurs
Pourpre
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuilles pourpres, de même que les fleurs en été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
calcaire
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver, supprimer environ la moitié de la longueur des rameaux.
COMM
Commentaire
Buisson à tiges érigées vigoureuses. Nombreuses grappes de fleurs pourpre foncé en Juin-Juillet, soyeuses jusquà Octobre. Beau feuillage prune pourpré lumineux au printemps, puis rouge pourpré et rouge en automne. Tolère bien le calcaire, le sec. Hauteur : 3-4m Largeur : 2-3m Synonyme : Foliis Purpureis
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole