Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2924 - HYDRANGEA paniculata 'SILVER DOLLAR'
Nomenclature
VEGECAD - 2924 - HYDRANGEA paniculata 'SILVER DOLLAR' - C3/4L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
HYDRANGEA paniculata 'SILVER DOLLAR'
LNB
Nom Commun
Hortensia paniculé Silver Dollar
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Compact, grappes de fleurs blanches puis rose
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Assez courte en fin d'hiver pour obtenir de grandes grappes de fleurs.
COMM
Commentaire
Nombreuses grappes de fleurs blanc-vert puis blanc, virant progressivement au vieux rose, soutenues par de fortes tiges. La floraison précoce commence vers mi-Juin et reste décorative jusquà Octobre. Cette belle plante dexcellente tenue, supportant la pluie, le vent, est compacte, culminant à environ 1m20 de hauteur. Très intéressant pour les petits espaces, les bacs, terrasses, bordures et avant de massifs. Tolère les sols sableux à caillouteux pas trop secs.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Peter Zwijnenburg (NL) 1990