Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2931 - EUONYMUS japonicus 'BENKOMOKI'
Nomenclature
VEGECAD - 2931 - EUONYMUS japonicus 'BENKOMOKI' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
EUONYMUS japonicus 'BENKOMOKI'
LNB
Nom Commun
Fusain du japon Benkomoki
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
fastigié, columnaire
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
0.5 m
INTP
Intérêt Principal
Arbuste nain, très graphique, à port érigé compact
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
BAC
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE
CONSEIL
Conseil
Légère en fin d'hiver si nécessaire. Souvent inutile.
COMM
Commentaire
Diffusion par Minier en 2005. Touffe dense en colonne au beau feuillage très régulier vert foncé brillant. Excellente petite plante persistante pour petits espaces, bac, rocaille, avant de massif et bordure. Bonne plante à isoler, de haie, pour les zones urbaines, le bord de mer, supportant les embruns et poussant à lombre comme au soleil en tout sol.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole