Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
296 - COTONEASTER dammeri
Nomenclature
VEGECAD - 296 - COTONEASTER dammeri - Godet 8 - 9
LNBE
Nom Scientifique
COTONEASTER dammeri
LNB
Nom Commun
Cotoneaster rampant
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
rampant, tapissant, prostré
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
0.5 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Couvre-sol persistant, fruits rouges automne-hiver
LTAR
Type de Tarif
Prix Faible
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
Si nécessaire en fin d'hiver. L'entretien est très limité.
COMM
Commentaire
Plante très basse, tapîssante. Très abondantes fleurs blanches en Mai suivies de fruits rouge corail de Septembre à lhiver. Les branches basses peuvent senraciner (Marcotte). Excellente plante de talus, bord de massif et bordure, muret, bac etc... Plante très mellifère. Nommé en hommage à Hugo Dammer, botaniste Allemand (1860-1920).
ORGGEO
Origine Géographique
Chine ; introduit par Ernest Wilson (GB) 1900