Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
297 - COTONEASTER radicans 'EICHHOLZ No 1'
Nomenclature
VEGECAD - 297 - COTONEASTER radicans 'EICHHOLZ No 1' - Godet 8 - 9
LNBE
Nom Scientifique
COTONEASTER radicans 'EICHHOLZ No 1'
LNB
Nom Commun
Cotoneaster Eichholz N°1
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
rampant, tapissant, prostré
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
0.5 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Couvre-sol à fruits rouges en automne et hiver
LTAR
Type de Tarif
Prix Faible
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
Si nécessaire en fin d'hiver. L'entretien est très limité.
COMM
Commentaire
Résiste au feu bacterien. Plante très basse, tapîssante. Abondantes fleurs blanches en Mai suivies de fruits rouge corail de Septembre à lhiver. Les branches basses peuvent senraciner (Marcotte). Excellente plante de talus, bord de massif et bordure, muret, bac etc... Plante mellifère.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole; sélectionné par Dr. Hans Simon (D) 1965