Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2989 - MAGNOLIA stellata 'CENTENNIAL'
Nomenclature
VEGECAD - 2989 - MAGNOLIA stellata 'CENTENNIAL' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
MAGNOLIA stellata 'CENTENNIAL'
LNB
Nom Commun
Magnolier étoilé Centennial
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Floraison blanche rosé, tardive
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation
COMM
Commentaire
Floraison élégante à 30 pétales étoilés blancs à base rosée. Végétation compacte bien ramifiée. Plante extrèmement florifère, couverte de fleurs en Mars-Avril, rustique et saine. Jeunes rameaux et boutons floraux velus. Issu dun semis de Magnolia stellata Rosea, nommé lors de centenaire de lillustre Arnold arboretum. Apprécie un sol drainé
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu au Arnold Arboretum (US) 1972