Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2992 - CAMELLIA japonica 'MARGUERITE GOUILLON'
Nomenclature
VEGECAD - 2992 - CAMELLIA japonica 'MARGUERITE GOUILLON' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
CAMELLIA japonica 'MARGUERITE GOUILLON'
LNB
Nom Commun
Camélia du Japon Marguerite Gouillon
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs péoniformes roses et crème au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
hiver
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Après la floraison, si nécessaire.
COMM
Commentaire
Fleurs double à forme de pivoine (peoniforme) rose clair suffusé et strié de rose plus profond entre Janvier et Mars. Plante vigoureuse buissonante assez dressée, sétalant avec lâge. Synonyme : Duc dOrléans, Parini Nova. Obtenu au sein des pépinières Febraud et nommé en hommage à la fille de lobtenteur. La variété a été lancé par une souscription en 1842, rédigée par le spécialiste du sujet de lépoque, lAbbé Berlèse, auteur de monographies et diconographies des camellias.
ORGGEO
Origine Géographique
Hort; obt. Drouard-Gouillon, Nantes (F) vers 1840