Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
2m³/h (nominal flow), PN25
Nomenclature
4239056
ARTICLE_ID
numéro d'article
ARTICLE_NAME
code de type
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Fabricant
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
texte court
Pompe multicellulaire à haut rendement non auto-amorçante, à exécution verticale avec raccords Inline
DESCRIPTION_LONG
texte d'appel d'offres
Pompe multicellulaire à haut rendement, en version verticale avec raccords en ligne, moteur IEC de classe d'efficacité IE4 et convertisseur de fréquence intégré refroidi par air. Le convertisseur de fréquence intégré permet une vitesse de rotation variable, ainsi qu'une régulation de la pression et régulation PID. Modes de régulation *Régulation de vitesse : Manuellement au moyen du bouton vert ou de signaux externes *Pression constante ou variable : Régulation de la pression avec capteur, réglage de la valeur de consigne par bouton vert ou via des signaux externes *Régulation PID : autres variables de commande constantes (température, débit, pression …) avec capteur, réglage de la valeur de consigne par bouton vert, au moyen de signaux externes Le module électronique offre différentes fonctions de protection, y compris une protection contre les surcharges, la détection de manque d'eau, ainsi qu'une protection contre la sous-tension ou la surtension du réseau, la température ambiante élevée, la défaillance de phase, le blocage des pompes et le court-circuit. Les messages d'erreur sont affichés à l'écran. Entrée : *In1 : Entrée, signal du capteur 4 – 20 mA, 0 – 10 V, 0 – 20 mA ou 2 – 10 V *In2 : Entrée, valeur de consigne 0 – 20 mA, 0 – 10 V, 4 – 20 mA ou 2 – 10 V Sortie : *Sortie tension +24 V avec intensité de contact max. de 60 mA *Rapports de marche et de défauts centralisés à contact sec *Mode marche/arrêt externe. Communication IR *Emplacement pour modules IF Wilo Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON pour la connexion à la gestion technique centralisée La liaison entre l'arbre de pompe et l'arbre de moteur est assurée par un accouplement à coquilles. Un palier à roulement séparé avec lanterne permet d'absorber de manière optimale les poussées axiales. Des œillets de levage fixes spéciaux simplifient l'installation de la pompe. La pompe est conçue pour la distribution d'eau et la surpression, les installation de circulation industrielles, les circuits d'eau de process et les circuits de refroidissement fermés. Elle peut également être utilisée dans les stations de lavage et pour l'irrigation. Particularités/Avantages *Fonctionnement et réglage simplifiés par bouton vert avec fonction de blocage et écran *Hydraulique 2D/3D à haut rendement soudée au laser et avec rendement optimisé (avec optimisation du débit et du dégazage) *Roues, diffuseurs et corps d'étages résistants à la corrosion *Hydraulique avec optimisation du débit et du dégazage *Corps de pompe avec optimisation du débit et de la NPSH *Construction facilitant l'entretien *Homologation pour eau potable pour les pompes dont les composants au contact du fluide sont en acier inoxydable (version EPDM) Contenu de la livraison *Pompe multicellulaire haute pression Wilo-Helix VE ou Wilo-Helix FIRST VE *Notice de montage et de mise en service *Wilo-Helix VE et Wilo-Helix FIRST VE 2, 4, 6, 10, 16 PN 16, version avec brides ovales : Contre-brides ovales avec vis, écrous et joints d'étanchéité correspondants Remarques sur la construction *La gamme Wilo-Helix VE et Wilo-Helix FIRST VE est équipée d'une garniture mécanique simple d'utilisation (X-Seal) intégrée dans une cartouche et d'un joint d'étanchéité de série facilitant l'entretien ou d'une garniture mécanique de série. Différentes variantes de garniture d'étanchéité d'arbre et de caoutchouc disponibles sur demande. *L'accouplement démontable permet un remplacement rapide et simple de la garniture mécanique sans avoir à déposer le moteur (moteurs à partir de 5,5 kW). *Accessoires disponibles : contre-brides rondes DIN en fonte grise ou en acier inoxydable, vis, écrous et joints d'étanchéité. *Autres raccords à bride, par ex. Victaulic, sur demande *Modules IF enfichables disponibles en option *Des capteurs sont disponibles en accessoires *Des kits de dérivation sont disponibles en accessoires
PRODUCT_DESCRIPTION
Désignation du produit
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011334
EF000010
modèle
Vertical
EF023038
matériau corps de pompe
Fonte grise
EF023143
classe de qualité corps de pompe
EN-GJL-250
EF011652
matériau de la turbine/roue de pompe
Acier inoxydable
EF024149
matériau de la turbine/roue de pompe
X2CrNi18-9
EF004250
matière du raccordement
Fonte grise
EF025877
classe de qualité raccord
EN-GJL-250
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
volume refoulé max.
4.95 m³/h
EF000992
hauteur d’élévation max.
m
EF020449
pression de travail max.
16.0 bar
EF003701
raccordement électrique
Barrette de raccordement
EF000536
longueur du câble
0 mm
EF003977
tension assignée
400 V
EF000351
nombre de phases
3
EF005455
fréquence
50. 60 Hz
EF000001
courant nominal
A
EF012425
puissance électrique du moteur (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
EF023092
classe d’isolation selon IEC
F
EF001642
régime
3500.0 1/min
EF020121
moteur à régulation du régime
intégré
EF020120
type de réglage de vitesse
continu
EF023093
moteur avec arbre rallongé
non
EF015266
Communication
Prepared
EF007178
Bluetooth standardi
0
EF007179
standard radio WLAN 802.11
0
EF016383
standard radio WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
contact de commutation hors tension
0
EF007314
avec interface de communication RS-485
non
EF007312
avec interface de communication RS-232
non
EF007521
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
0
EF003055
supporte le protocole KNX
non
EF003052
protocole pris en charge pour PROFIBUS
non
EF007525
protocole pris en charge pour PROFINET IO
non
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
non
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP
non
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
non
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
non
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
non
EF023182
température moyenne (permanente)
°C
EF002386
température ambiante
-15.0 °C
EF025116
raccord côté d’alimentation
Bride
EF025117
diamètre raccordement côté alimentation
DN 25
EF025503
diamètre raccordement côté alimentation
25 mm
EF026143
pression nominale de bride
PN 25 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
type raccordement 2
Flange;DN25-PN25-EN1092-2
EF025118
diamètre raccordement côté refoulement
DN 25
EF025504
diamètre raccordement côté refoulement
25 mm
EF026233
pression nominale de bride
PN 25 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
forme de la plage
Bride
EF020038
amorçage automatique
non
EF005474
indice de protection (IP)
IP55
EF004265
longueur d’encastrement
250.0 mm
EF023086
hauteur pompe
mm
EF000167
poids
kg
EF004663
antidéflagration
-
EF014908
Standard motor
Asynchrone W/ FC
EF014979
Classe d’efficacité du moteur
IE4
EF016015
With protection against dry running
non
EF008837
homologation
non
MECHANICAL_SEAL
Garniture mécanique
EF023103
avec contre-brides ovales
non
A
Angle electrical cabinet
0 °
A1
Angle par rapport à la première sonde
45 °
A2
Angle par rapport à la première sonde
45 °
B1
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
18 mm
B2
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
18 mm
BO1
Width oval flange
0 mm
BO2
Width oval flange
0 mm
D1
diamètre externe de la bride
115 mm
D2
diamètre externe de la bride
115 mm
DO1
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
31 mm
DO2
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
31 mm
D21
diamètre du trou de boulon
14 mm
D22
diamètre du trou de boulon
14 mm
D41
Diamètre de l'arête d'étanchéité
65 mm
D42
Diamètre de l'arête d'étanchéité
65 mm
DN1
diamètre intérieur nominal
25 mm
DN2
diamètre intérieur nominal
25 mm
F1
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3.0 mm
F2
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3.0 mm
H1
hauteur pompe
mm
DM
Diameter motor
mm
H2
Dimensions
mm
H3
Dimensions
75 mm
H4
Dimensions
mm
H5
Dimensions
20 mm
H6
Dimensions
mm
K1
compas à pointe sèche
85 mm
K2
compas à pointe sèche
85 mm
L1
longueur raccord
125 mm
L2
longueur raccord
125 mm
LE4
Width electrical cabinet
mm
LE5
Length electrical cabinet
mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
LH1
Centre-to-centre holes
85 mm
LH2
Centre-to-centre holes
85 mm
LO1
Length oval flange
0 mm
LO2
Length oval flange
0 mm
N1
nombre de trous de vis
4
N2
nombre de trous de vis
4
Z1
durée de travail
125 mm
Z2
durée de travail
125 mm
BF3
Dimensions
0.00 mm
BF4
Dimensions
0 mm
BF5
Dimensions
0.00 mm
BF6
Dimensions
0 mm
B4
Dimensions
180 mm
B5
Dimensions
212 mm
B7
Dimensions
0 mm
B8
Dimensions
183 mm
B9
Dimensions
0 mm
B10
Dimensions
0 mm
B11
Dimensions
0 mm
CF1
Dimensions
0
CF2
Dimensions
0
DIAMD1
Dimensions
160 mm
DIAMD2
Dimensions
10.8 mm
D3
Dimensions
152 mm
D4
Dimensions
mm
DL1
Dimensions
13 mm
DL2
Dimensions
180 mm
H0
Dimensions
123 mm
H7
Dimensions
0 mm
H8
Dimensions
mm
H9
Dimensions
mm
H10
Dimensions
0
H11
Dimensions
0.0 mm
H12
Dimensions
0 mm
L4
Dimensions
100 mm
L5
Dimensions
171 mm
L7
Dimensions
0 mm
L8
Dimensions
183 mm
L9
Dimensions
0 mm
L12
Dimensions
0 mm
R1
Dimensions
181 mm
B
Angle
180 °