Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
301 - COTONEASTER 'SKOGHOLM'
Nomenclature
VEGECAD - 301 - COTONEASTER 'SKOGHOLM' - Godet 8 - 9
LNBE
Nom Scientifique
COTONEASTER 'SKOGHOLM'
LNB
Nom Commun
Cotoneaster Skogholm
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
rampant, tapissant, prostré
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
0.5 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Couvre-sol à fruits rouges en automne et hiver
LTAR
Type de Tarif
Prix Faible
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
Si nécessaire en fin d'hiver. L'entretien est très limité.
COMM
Commentaire
Vigoureux, croissance très rapide. Plante très basse, tapîssante. Très abondantes fleurs blanches en Mai suivies de quelques fruits rouge corail de Septembre à lhiver. Les branches basses peuvent senraciner (Marcotte). Excellente plante de talus, bord de massif et bordure, muret, bac etc... Plante très mellifère.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur O. Göranson (Suède) 1941