Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
3026 - ROSIER 'BLANCHE MOREAU'
Nomenclature
VEGECAD - 3026 - ROSA 'BLANCHE MOREAU' - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ROSA 'BLANCHE MOREAU'
LNB
Nom Commun
Rosier moussu remontant Blanche Moreau
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Parfum délicat sucré, floraison double blanc nacré
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Couper les fleurs fanées. Rabattre légèrement en été. Tous les 2 ans, éliminez quelques vieilles branches. Supprimez le bois mort. Donnez-lui un sol riche et frais, couvert d'un paillage. Evitez le soleil trop brulant en été.
COMM
Commentaire
Fleurs nacrées de rose devenant blanc immaculé en petits bouquets compacts. Je suis loeuvre des rosiéristes Angevins Moreau et Robert en 1880 dans le quartier de la Maître-école, je suis issue dun croisement des roses mousseuses Comtesse de Murinais et Quatre saisons des blancs. Il fallut 22 ans de persévérance acharnée avant dassister à ma naissance et à celle de ma soeur Mousseline, un rosier proche de Alfred de Dalmas. Il sen fallu de peu pour que mes parents ne soient arrachés.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole; obtenteur Moreau-Robert, Angers (F)1880