Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
303 - COTONEASTER franchetii
Nomenclature
VEGECAD - 303 - COTONEASTER franchetii - C2/3L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
COTONEASTER franchetii
LNB
Nom Commun
Cotoneaster de Franchet
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Semi-persistant, fleurs roses, fruits rouge orangé
LTAR
Type de Tarif
Prix Faible
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Semi Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
HAIE
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE CHAMPETRE
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
Légère en fin d'hiver. Supporte une taille plus sévère si nécessaire.
COMM
Commentaire
Beau feuillage argenté au revers duveteux gris-vert. Beau port arrondi, souple et gracieux, longs rameaux arqués. Fleurs blanc rosé en Mai-Juin, fruits rouge orangé de Septembre à Fevrier appréciés par les oiseaux. Plante mellifère. Excellente plante en haie variée, en bordure associée à des couvre-sol persistants, des bruyères. Tolère le calcaire. Apprécie les situations abritées. Espèce dédiée par Désiré Bois à Adrien René Franchet, botaniste au museum dhistoire naturelle de Paris.
ORGGEO
Origine Géographique
Chine ; découvert par l'Abbé Delavay (FR) 1889