Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
305 - COTONEASTER horizontalis
Nomenclature
VEGECAD - 305 - COTONEASTER horizontalis - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
COTONEASTER horizontalis
LNB
Nom Commun
Cotoneaster horizontal
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
rampant, tapissant, prostré
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
1.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Couvre-sol à fruits rouges en automne et hiver
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
De formation, si nécessaire en fin d'hiver.
COMM
Commentaire
Feuillage vert foncé luisant prenant de belles couleurs rouges en automne et restant sur la plante jusquà Décembre. Petites fleurs blanc rosé très mellifères en Mai. Très nombreux fruits rouges dOctobre à Janvier. Belle arbuste de petite taille, étalé aux rameaux rigides prenant parfois racine. Tolère le calcaire. Excellent en rocaille, bordure, talus et bac. Plante mellifère.
ORGGEO
Origine Géographique
Chine ; Trouvé par père Armand David (F) vers 1870