Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
307 - COTONEASTER lacteus
Nomenclature
VEGECAD - 307 - COTONEASTER lacteus - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
COTONEASTER lacteus
LNB
Nom Commun
Cotoneaster laiteux
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuillage brillant, fruits rouges en fin d'automne
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin automne, hiver
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE CHAMPETRE
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE
CONSEIL
Conseil
Si nécessaire en fin d'hiver. Supporte une taille sévère.
COMM
Commentaire
Arbuste vigoureux, tres rustique et persistant, arrondi, aux longs rameaux souples retombants. Feuillage vert foncé brillant au revers grisâtre. Rameaux rougeâtres lhiver se couvrant dun fin duvet gris. Fleurs blanc crème et rose en bouquets en Juin-Juillet, mellifères. Nombreux fruits rouges en grappes de lautomne jusquà la fin de lhiver. Tolère le calcaire.
ORGGEO
Origine Géographique
Chine ; Introduit par Georges Forrest (GB) en 1913