Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
3074 - ROSIER 'FERDINAND PICHARD'
Nomenclature
VEGECAD - 3074 - ROSA 'FERDINAND PICHARD' - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ROSA 'FERDINAND PICHARD'
LNB
Nom Commun
Rosier Hybride remontant Ferdinand Pichard
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Blanc panaché pourpre violacé, remontant, parfumé
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Ne pas tailler la première année. En février-mars, taillez les branches principales à 80 cm et les ramifications à 4 ou 5 yeux (bourgeons). Coupez les fleurs fanées. Éviter le soleil brûlant en été, pailler et enrichir le sol.
COMM
Commentaire
Charmantes fleurs blanc rosé, largement panachées de cramoisi pourpré en coupes doubles bien remontantes. Parfum soutenu sucré. Étamines apparentes en fin de floraison. Si on fait ployer ses branches jusquà terre, elles fleurissent deux fois plus. Superbe en haie et en massif. Un des rosiers anciens les plus sains. Je fus obtenue par Rémy Tanne, amateur de rosier à Rouen en 1921.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Rémi Tanne, Rouen (F) 1921