Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
3075 - ROSIER 'COMTE DE CHAMBORD'
Nomenclature
VEGECAD - 3075 - ROSA 'COMTE DE CHAMBORD' - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ROSA 'COMTE DE CHAMBORD'
LNB
Nom Commun
Rosier Portland Comte de Chambord=Mme Boll
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Excellent parfum puissant. Double, rose carminée
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Couper les fleurs fanées. Rabattre d'un tiers en fin d'hiver. Tous les 2 ans, éliminez quelques vieilles branches. Supprimez le bois mort. Donnez-lui un sol riche et frais, couvert d'un paillage.
COMM
Commentaire
Une valeur sûre, peut être le plus célèbre des rosiers du XIX° siécle. Obtenue en 1843 par le rosiériste Boll, mon vrai nom est en fait Mme Boll. Graham Stuart Thomas me cita en 1967 comme synonyme de Comte de Chambord, rosier disparu, obtenu par les Angevins Moreau et Robert dans le quartier de la Maître-école vers 1860. Finalement, la confusion a eu raison de mon vrai nom. Cest Boyau, rosiériste à Angers qui mintroduisit des Etats-Unis en Europe en 1859.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Boll (US) 1843