Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
3076 - ROSIER 'DEUIL DE PAUL FONTAINE'
Nomenclature
VEGECAD - 3076 - ROSA 'DEUIL DE PAUL FONTAINE' - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ROSA 'DEUIL DE PAUL FONTAINE'
LNB
Nom Commun
Rosier moussu remontant Deuil de Paul Fontaine
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Parfum délicat sucré, floraison rouge pourpre
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Couper les fleurs fanées. Rabattre d'un tiers en fin d'hiver. Tous les 2 ans, éliminez quelques vieilles branches. Supprimez le bois mort. Donnez-lui un sol riche et frais, couvert d'un paillage.
COMM
Commentaire
Grandes fleurs en coupes rouge pourpré aux reflets chocolat, très doubles, en quartiers chiffonnés. Boutons floraux couverts dune fine mousse épaisse et sombre. Les tiges se teintent de rouge pourpre et paraissent moussues de par la multitude de très fins aiguillons. Feuillage rouge vif puis vert sombre. Je naquis en 1873 de la main de François Fontaine, rosiériste à Clamart dans la région Parisienne. Il obtint de nombreux hybrides remontants et la célèbre rose Gros Provins panaché.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole; obtenteur F. Fontaine, Clamart (F) 1873