Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
3079 - ROSIER 'ROSE DE RESCHT'
Nomenclature
VEGECAD - 3079 - ROSA 'ROSE DE RESCHT' - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ROSA 'ROSE DE RESCHT'
LNB
Nom Commun
Rosier Portland Rose de Rescht
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs roses pourprées parfumées remontantes
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
En février-mars, supprimez le bois mort et les branches trop chétives. Taillez les autres branches en gardant un un tiers de la hauteur. Coupez les fleurs fanées. Tous les 5ans, rabattre à 30cm après la floraison
COMM
Commentaire
Coupes à 100 pétales au parfum soutenu et sucré. Floraison précoce qui se prolonge durant plus de 6 semaines. Très remontant, particulièrement résistant au froid et sain. Très bien en pot et utilisé pour la confiserie, les pots pourris. Jai longtemps vécu en Iran, dans un jardin persan du vieux quartier de Rescht, doù je voyais passer les caravanes de thé en partance pour lAsie. En 1880 une jeune anglaise du nom de Nancy Lindsay, séduite par ma beauté, me ramena la première, en Angleterre.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; probablement Iran avant 1880