Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
3080 - ROSIER 'VICK'S CAPRICE'
Nomenclature
VEGECAD - 3080 - ROSA 'VICK'S CAPRICE' - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ROSA 'VICK'S CAPRICE'
LNB
Nom Commun
Rosier Hybride remontant Vick's Caprice
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Parfum délicieux, floraison rose tendre et blanc
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Ne pas tailler la première année. En février-mars, taillez les branches principales à 80 cm et les ramifications à 4 ou 5 yeux (bourgeons). Coupez les fleurs fanées. Éviter le soleil brûlant en été, pailler et engraisser.
COMM
Commentaire
Charmantes grandes fleurs rose lilas très doubles, légèrement fripées, subtilement panachées de carmin clair à blanc et remontantes. Buisson compact et touffu, peu épineux. Superbe en haie et en massif, en pot. Je suis née aux États-Unis, sélectionnée par Vicks à Rochester en 1891. Je suis une mutation dun autre rosier, Archiduchesse Élisabeth dAutriche, obtenu par Moreau et Robert à Angers dans le quartier de la maître-école en 1881.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Vicks (US) 1891