Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
3084 - VITIS vinifera 'PRECOCE DE SAUMUR'
Nomenclature
VEGECAD - 3084 - VITIS vinifera 'PRECOCE DE SAUMUR' - C2/3L 80/100
LNBE
Nom Scientifique
VITIS vinifera 'PRECOCE DE SAUMUR'
LNB
Nom Commun
Vigne Précoce de Saumur, Muscat Précoce de Saumur
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
grimpant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Raisin de table blanc productif et goûtu
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
été
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
GRIMPANTE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver , tous les rameaux secondaires sont taillés à 2-3 bourgeons.Un apport de fumure organique chaque année permet de la maintenir en bon état de végétation et de favoriser la production.
COMM
Commentaire
Obtenu en 1847 par Auguste Courtiller, conseiller municipal et naturaliste, directeur du jardin du domaine des Récollets à Saumur. Ce jardin des plantes fondé en 1840 sur un ancien couvent franciscain, contenait 875 variétés de vignes en 1880. Cest dun semis de Ischia, raisin rouge, pollénisé par un muscat blanc quest née cette variété précoce. Sa bonne chair est veinée blanchâtre, fondante et musquée renfermant deux pépins à bec recourbé. Résistant au Mildiou et à lantrachnose.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Courtiller, Saumur (F) 1847