Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
3090 - WEIGELA florida 'ALEXANDRA' cov
Nomenclature
VEGECAD - 3090 - WEIGELA florida 'ALEXANDRA' cov - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
WEIGELA florida 'ALEXANDRA' cov
LNB
Nom Commun
Weigélie Alexandra
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuillage pourpre lumineux, fleurs rouge carmin
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Tailler assez court après la floraison.
COMM
Commentaire
Editeur : Sapho® Le plus pourpre connu en 2008. Arbuste dressé compact au beau feuillage sombre contrastant avec la floraison rose foncé carminé lumineuse en Mai. Très florifère. Hauteur et Largeur 2m. Editeur : Sapho® Profusion de fleurs rouges en Mai-Juin. Rustique et peu exigeant sur la nature du sol pourvu quil soit frais.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Herman Geers (NL) 1989