Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
3091 - ROSIER 'HOMMAGE D'ANJOU'
Nomenclature
VEGECAD - 3091 - ROSA 'HOMMAGE D'ANJOU' - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ROSA 'HOMMAGE D'ANJOU'
LNB
Nom Commun
Rosier Hommage d'Anjou
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert Bleuté
LCFE
Couleur des Fleurs
Orange
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Rosier buisson à grandes fleurs orange saumoné
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver, tailler à 15-20 cm du sol.Coupez les fleurs fanées pour favoriser la remontée à fleur.Arroser abondamment, la première année.
COMM
Commentaire
édité par Minier en 1965. Feuillage sain et bronzé. Rosier vigoureux, excellente fleur coupée et bon comportement au jardin. Le 21 Mai 1965, lors de la visite du Général avec Mme Charles de Gaulle, la 1° dame de France a choisi cette rose et accepté den être la marraine. Elle la baptisa en hommage à lAnjou, sensible à laccueil fleuri qui lui fut réservé. Croisement de Queen Elisabeth et dun rosier de semis de Indépendance par H.Mallerin. Hauteur : 0,8-1m.
ORGGEO
Origine Géographique
Hort; nommé par Mme de Gaulle pour Minier (F) 1965