Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 31 déc. 2012. S'il vous plaît ne pas utiliser pour de nouveaux projets.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3129 (NA) - Air/air heat exchangers railway-compatible version - Output class 66W/K
Bill of material
3129.410
BEST
Model No.
BEZ1
Designation 1
Air/air heat exchangers railway engineering
BEZ2
Designation 2
Railway technology, 66 W/K, 110V (DC)
B
Width
400 mm
H
Height
950 mm
T
Depth
150 mm
CNSECLASS51
27-18-07-11
CNSECLASS70
27-18-07-11
CNSECLASS80
27-18-07-11
CNSETIM40
EC002514