Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2012/12/31より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
代替部品
有効な代替・後継製品が見つかりませんでした。代替・後継製品についてはメーカーまたは販売元までお問い合わせ願います。
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3129 (NA) - Air/air heat exchangers railway-compatible version - Output class 66W/K
Bill of material
3129.410
BEST
Model No.
BEZ1
Designation 1
Air/air heat exchangers railway engineering
BEZ2
Designation 2
Railway technology, 66 W/K, 110V (DC)
B
Width
400 mm
H
Height
950 mm
T
Depth
150 mm
CNSECLASS51
27-18-07-11
CNSECLASS70
27-18-07-11
CNSECLASS80
27-18-07-11
CNSETIM40
EC002514