Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 31 дек. 2012 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3130 (NA) - Air/air heat exchangers railway-compatible version - Output class 98W/K
Спецификация
3130.410
BEST
Арт. №
BEZ1
Обозн. 1
Air/air heat exchangers railway engineering
BEZ2
Обозн. 2
B
Ширина
400 mm
H
Высота
1580 mm
T
Глубина
150 mm
CNSECLASS51
27-18-07-11
CNSECLASS70
27-18-07-11
CNSECLASS80
27-18-07-11
CNSETIM40
EC002514