Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
3143 - MALUS RED JEWEL 'Jewelcole'
Nomenclature
VEGECAD - 3143 - MALUS RED JEWEL 'Jewelcole' - C7/10L 100/125
LNBE
Nom Scientifique
MALUS RED JEWEL 'Jewelcole'
LNB
Nom Commun
Pommier à fleurs Red Jewel
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Profusion de fleurs blanches, de fruits rouge
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin printemps, début été
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation et déquilibre en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Les fruits sont souvent teintés dorange
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole, Obtenteur : COLLINS W. (USA) 1971